Publikovat produkty
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Specifikace
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • Skupina výrobkůPiano
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika