Publikovat produkty
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(14 recenze)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Specifikace
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Skupina výrobkůUrb.y Plus
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)625
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)52
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika