Publikovat produkty
Vertice Bathtub 1700x700
Vertice Bathtub 1700x700
Vertice Bathtub 1700x700
    Sanindusa

    Vertice Bathtub 1700x700

    Bathtub for residential or hotel solutions. Range with various sizes available.

    Specifikace
    • ref.490-50 automatic pop up waste for bathtub(not included); ref.810-60 fix kit feets for bathtub(not included); ref.800203-70 Panel(not included); ref. 805801-170 vertice panel(not included); 805606-Headrest for bathtub vértice(not included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805800_Vertice_Bathtub
    • Skupina výrobkůVértice
    • Skupina produktůbathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)405
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)24.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika