Publikovat produkty
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Specifikace
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS20024400000000
  • Skupina výrobkůCubic
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)418
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika