Publikovat produkty
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    QUEEN 1800X800 enamelled steel oval bathtub (with apron) Bathe like a king. Bathe like a queen. With QUEEN bathtubs that is really what you will feel like. An enamelled steel bathtub that pays homage to the golden, olden days of cast iron classic baths - QUEEN's design will certainly be the centerpiece of a luxurious bathroom.
    Specifikace
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS30002212100000
    • Skupina výrobkůQueen
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)595
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)85
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika