Publikovat produkty
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Specifikace
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRingmaster
    • Skupina výrobkůMV Switchgear
    • Skupina produktůRingmaster
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-01-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vIndie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Název UNSPSCGas insulated switchgears
    • Kód UNSPSC26131812
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Číslo OmniClass23-35 31 17
    • Název OmniClassElectrical Panel Boards