Publikovat produkty
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 z 5 hvězdiček3.9(14 recenze)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Specifikace
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRM_AirSet
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůRM AirSet
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Ss_70
  • Popis Uniclass 2015Electrical systems
  • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11
  • Název OmniClassDistribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution