Publikovat produkty
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWCBLL-floor
    • Skupina výrobkůBULL
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets