Publikovat produkty
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Infant prefabricated service console. It consists of a cabinet service module. It contains all medical gases and electrical services for individual treatment. Specify number of electrical outlets and type of console (single or double). Size to be determined by nursery layout. For use in the neonatal ICU.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA1115
  • Skupina výrobkůConsole
  • Skupina produktůService
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)2440
  • Hloubka (mm)890
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem