Publikovat produkty
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 z 5 hvězdiček4.9(36 recenze)
MRI wheelchair. This unit accommodates any size patient, with 19" wide seat, yet it is compact enough to slip through narrow doorways and over thresholds. The chair easily locks for stable positioning and patient transfer and features a non-corrosive, lightweight but strong tubular frame. Non-magnetic, non-ferrous wheelchair is for use in the MRI environment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX9910
  • Skupina výrobkůWheelchair
  • Skupina produktůMRI
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem