Publikovat produkty
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Dental x-ray chair. This chair is used in intraoral dental radiography and can be used as any dental chair, and is equipped with adjustable height capability. Standard dental operatory chairs can be used for this purpose and may enhance clinical uniformity. Specify color at time of ordering.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD3300
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůRadiographic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)710
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem