Publikovat produkty
D3320 - Chair, Operating, Dental
SEPS2BIM

D3320 - Chair, Operating, Dental

3.3 z 5 hvězdiček3.3(9 recenze)
Dental operating chair designed for the treatment and comfort of dental patients. The chair shall be capable of multiple positions, shall swivel, contain an adjustable headrest and arm rests that pivot up and down. The chair shall operate by means of electrohydraulics. The upholstery shall be seamless with no crevices to catch debris and be easy to clean.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD3320
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůOperating
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1730
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)2030
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem