Publikovat produkty
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Dental operating stool. Used by the dentist in the care and treatment of patients. This chair has a gas cylinder to adjust the height of the chair. It also has backrest as an integral part of the unit. The unit is to be equipped with casters. Various color combinations of vinyl or fabric are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD3380
  • Skupina výrobkůStool
  • Skupina produktůOperating
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem