Publikovat produkty
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD3390
  • Skupina výrobkůStool
  • Skupina produktůOperating
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)840
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem