Publikovat produkty
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD9280
  • Skupina výrobkůLegs
  • Skupina produktůRail
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem