Publikovat produkty
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF3055
  • Skupina výrobkůWhiteboard
  • Skupina produktůWith Sliding Panels
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1220
  • Šířka (mm)2440
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem