Publikovat produkty
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 z 5 hvězdiček4.8(11 recenze)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR4700
  • Skupina výrobkůIce Maker
  • Skupina produktůCubes
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)990
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem