Publikovat produkty
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Tabletop mixer with a 5 quart capacity stainless steel bowl. The unit comes complete with beater and whip attachments. Other attachments are available. The unit is used to prepare food in hotels, restaurants and hospital food service areas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK4210
  • Skupina výrobkůMixer
  • Skupina produktůTable Mounted
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)840
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem