Publikovat produkty
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

pH meter. The units capabilities/characteristics include ion analyzer capability, provides measurements of pH, temperature, MV and others. The unit includes self-diagnostics, an automatic buffer recognition and a gel-filled electrode. Used for direct measurement of activity concentration.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1100
  • Skupina výrobkůMeter
  • Skupina produktůpH
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem