Publikovat produkty
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Tabletop laboratory centrifuge. This unit has a variable speed range of 1500 to 13000 RPM in part dependent on rotor assembly used. It includes a no brake option allowing rotor to spin to a gradual stop as well as the capability to enter combinations of time and RPM into the memory, and a door lock safety system. Heads accommodate a wide variety of tubes and can accommodate up to at least 76 tubes. Used in laboratories to prepare samples for further analysis.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1502
  • Skupina výrobkůCentrifuge
  • Skupina produktůTabletop
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem