Publikovat produkty
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1660
  • Skupina výrobkůCell Washer/Centrifuge
  • Skupina produktůCell Washer/Centrifuge
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)640
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem