Publikovat produkty
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Refrigerated centrifuge. This is a floor standing unit with a solid state speed control system that has speeds ranging from approximately 150 to 6000 RPM. Other characteristics include a temperature range of -9 to +39 degrees C., dual range digital timer, rotor imbalance detection, a programmable memory and a dynamic brake with three deceleration rates. The unit also has a refrigeration system that consists of a low maintenance compressor and a coil wrapped insulated guard bowl. Used in laboratories for processing heat sensitive samples.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL1670
  • Skupina výrobkůCentrifuge
  • Skupina produktůRefrigerated
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1270
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)910
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem