Publikovat produkty
L2250 - Hood, Fume, Bench
SEPS2BIM

L2250 - Hood, Fume, Bench

Benchtop fumehood. This is an auxiliary air type to be sized as required. The unit will have a remote switch with a pilot light, a fluorescent light, an acid resistant fan and blower housing. The minimum average face velocity shall be 100 fpm. It shall include a steel frame sash that is heat resistant to 71 degrees centigrade. The static pressure loss shall not exceed 0.22 inches of water at 100 fpm face velocity. Other accessories and gases are as defined during the design of the facility.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL2250
  • Skupina výrobkůHood
  • Skupina produktůFume
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1680
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem