Publikovat produkty
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL2575
  • Skupina výrobkůIncubator
  • Skupina produktůPlatelet
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1520
  • Šířka (mm)1040
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem