Publikovat produkty
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Refrigerated rotary microtome/cryostat. The unit's features include horizontal advancement, sectioning from 2-20 microns, combination unit consisting of an automatic defrost of chamber and microtome, a temperature range from -30 degrees centigrade to room temperature, and a defrost cycle of 10 minutes every 24 hours. Used to prepare samples for slide studies.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL3430
  • Skupina výrobkůMicrotome
  • Skupina produktůRotary
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1190
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem