Publikovat produkty
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Rotator mixer. It operates between 1-20 RPM oscillation and has reversible cushioning that cradles specimen tubes. It can accommodate up to fifteen 12 X 75ml tubes or ten 17X100ml tubes and has a precision controlled platform with mixing adjusting zones of 1-48 degrees angle. Used for uniform specimen suspension mixing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL7330
  • Skupina výrobkůRotator
  • Skupina produktůMixer
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem