Publikovat produkty
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Rotator/shaker. The unit has a speed range approximately 6 to 60 RPM, an adjustable place head, and the capability to hold all tubes 10 to 19 mm in diameter. Used for hematology procedures, micro-diffusion techniques, precipitate washing, blood gas saturation and more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL8520
  • Skupina výrobkůShaker
  • Skupina produktůRotating
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem