Publikovat produkty
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Autopsy table shall be constructed of stainless steel. It shall be polished to a smooth finish without crevices, lapped edges, rivets, or bolts. Table comes with integrated sink, waste disposer, grid plates for flat work area and perimeter downdraft.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL9711
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůAutopsy
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)2640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem