Publikovat produkty
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Vacuum pressure regulator for connection to central piped vacuum system. Standard display scale is graduated at least from 0 to 200 mm Hg of vacuum. Displays on specialized regulators may cover other vacuum ranges. Regulator type (continuous, intermittent, continuous/intermittent, surgical, pediatric, thoracic, etc.) as required. To be used in delivery, neonatal, pediatrics or any area where suction is required. Database pricing reflects continuous regulators graduated to 200 mm Hg with a full line vacuum selection switch and DISS configured inlets and outlets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM0765
  • Skupina výrobkůRegulator
  • Skupina produktůVacuum
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem