Publikovat produkty
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

High capacity, person weighing scale. Large digital readout displays weight in pounds, or kilograms. Hand rails. Shall be supported by fixed heavy-duty legs in stationary position. Capacity up to 800 pounds. Optional equipment: battery pack with rechargeable batteries and built-in recharger. Designed to weigh large ambulatory patients.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4020
  • Skupina výrobkůScale
  • Skupina produktůPerson Weighing
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)910
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem