Publikovat produkty
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 z 5 hvězdiček5.0(10 recenze)
Urodynamic measurement system. Unit consists of uroflowmeter to measure urinary flow, urethral pressure profilometer to measure urethral pressure, multi-channel cystometer to measure bladder capacity and response, and electromyographic recording to measure sphincter and other muscle activity. It includes a LCD monitor, a desktop PC, color printer, and automatic calibration. System is designed to evaluate the storage and transportation of urine in the urinary tract and the cause of abnormal voiding (urination).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4800
  • Skupina výrobkůUrodynamic Measurement System w/Video
  • Skupina produktůUrodynamic Measurement System w/Video
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1730
  • Šířka (mm)640
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem