Publikovat produkty
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Intra-aortic balloon pump. Item is used to treat cardiogenic shock resulting from extensive myocardial injury or damage. The pump shall function from line or battery power and is to be a mobile unit. It contains physiological monitoring, pacing, and pumping capabilities. It requires minimal set-up time and has immediate pumping capability. Adjustments can be accomplished without interruption of pumping. The monitor can be mounted remotely for the clinicians convenience and permits viewing of both cardio-pulmonary bypass and intra-aortic balloon pump simultaneously. The pump is designed for use in the critical care unit, operating room, cardiac cath lab and during transport.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4811
  • Skupina výrobkůPump
  • Skupina produktůIntra-Aortic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1350
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem