Publikovat produkty
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Sterile air or nitrogen operated air drive drill. Drill and reamer are constructed of stainless steel. Includes bone screw sets. Used for large bone surgery. Requires operating pressure of 120 pi.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4830
  • Skupina výrobkůDrill
  • Skupina produktůSurgical
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem