Publikovat produkty
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Binocular indirect ophthalmoscope. Unit consists of headband and crown, halogen quartz lamp, multi-coated aspherical lenses, scleral depressor and mirror. It also includes a control switch that regulates the illumination from 2 to 6 volts. Used to examine presence of blood vessels in patient's pupils.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM5535
  • Skupina výrobkůOphthalmoscope
  • Skupina produktůBinocular
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem