Publikovat produkty
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Eye exam phoropter unit with motor operated chair. Unit consists of an adjustable chair, and phoropter unit for eye examination, mounted on a stand. Stand includes an additive tray with keratometer arm and tray and a integral instrument tray. Unit is designed for use during ophthalmic examinations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM5600
  • Skupina výrobkůUnit
  • Skupina produktůExam
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)1220
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem