Publikovat produkty
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

A surgical lighting system shall be flush mounted or recessed in the ceiling with two lightheads and a remote control. The light beam and beam intensity shall be adjustable. Light adjustments may be made from either a wall control panel or a hand held wan. This lighting system is for use in areas such as labor and delivery and minor surgery.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7445
  • Skupina výrobkůLight
  • Skupina produktůSurgical
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)1730
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem