Publikovat produkty
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)
Ceiling mounted surgical light. Consists of a single lamp head up to 24" in diameter depending on the manufacturer. Unit provides heat filtered, color corrected light. Most lights require a minimum ceiling height of 8 feet 2 inches; check manufacturers' specific recommendations. Light head is in a movable yoke attached to a column hanging from the ceiling. For minor surgery and obstetrical procedures. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm around the center mount for width and depth and the height is the combined lamp head and folded arms height.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7470
  • Skupina výrobkůLight
  • Skupina produktůSurgical
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)810
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem