Publikovat produkty
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Dual head surgical light ceiling mounted from a single pole. Unit has two lamp heads of differing sizes mounted on individual swing arms. Unit features multiple lighting pods in each lamp head, deep cavity illumination, color-corrected light, intensity control and sterilizable handles. Refer to the manufacturers' specifications for minimum ceiling heights and installation data. The database height dimension below refers to the height of the lamp head itself. The width and depth measurements are the larger of the two sums of the swing arm length and the head diameter. For use in general purpose surgical suites.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7490
  • Skupina výrobkůLight
  • Skupina produktůSurg
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)2590
  • Hloubka (mm)2590
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem