Publikovat produkty
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Portable defibrillator-monitor-recorder with built in advisory protocol. Unit is designed for use by ambulance crews and cardiac arrest teams where a physician will not be available to determine if defibrillation is appropriate. System provides lead II ECG monitoring only, recording and logging of a resuscitation event for later review. This system provides up to 360 joules output and has an external battery charger available. Unit is sometimes referred to as an "Automatic Advisory Defibrillator" or "AAD". Unit may be line powered with an optional battery substitute pack.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7665
  • Skupina výrobkůDefibrillator
  • Skupina produktůMonitor
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem