Publikovat produkty
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

32 channel electroencephalograph. Unit consists of a cart, regulated power supply, a chart drive, an input cable, a master electrode selector, a monitor, electronic data storage devices, a computer and a plastic stimulator. Unit features fully automatic or manual operation, photic stimulation and a built-in impedance meter. The unit is designed for maximum efficiency in recording and performing encephalographic studies. The system offers a full range of electrode selection and programmed protocols. This is an advanced diagnostic unit for use in neurology clinics.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7723
  • Skupina výrobkůElectroencephalograph
  • Skupina produktů32 Channel
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1400
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem