Publikovat produkty
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Electronic thermometer. Pocket size unit with easy to read zero Fahrenheit or zero Centigrade LCD display in approximately 20 seconds. Battery operated and enclosed in a heavy duty plastic case. Unit is hand-held portable and may be stand or wall mounted. For patient body temperature readings.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7910
  • Skupina výrobkůThermometer
  • Skupina produktůElectronic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem