Publikovat produkty
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8000
  • Skupina výrobkůShower Trolley System
  • Skupina produktůComplete
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1140
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)2110
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem