Publikovat produkty
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge, leak proof, stainless steel corrosion resistant tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial thermometer, a thermostatic water mixing console, a treatment timer and a built-in overflow lip. The database height dimension includes the turbine and the database weight figure is for a filled unit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8050
  • Skupina výrobkůWhirlpool
  • Skupina produktůLeg
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1450
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)1070
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem