Publikovat produkty
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8240
  • Skupina výrobkůParallel Bars
  • Skupina produktůPhysical Therapy
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1090
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)3050
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem