Publikovat produkty
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

CRS, mobile, double basin stand with shelf. Stainless steel corrosion resistant frame constructed from two continuous inverted "U" shaped tubes, forming four legs and mounted on casters. Circular rings welded to top receive two removable 8 quart stainless steel basins. For open heart and other procedures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8920
  • Skupina výrobkůStand
  • Skupina produktůBasin
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem