Publikovat produkty
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Physiological monitoring cart for use in birthing rooms. Multiple section mobile cabinet for storing monitoring equipment and bedside supplies. Includes one deep drawer and an enclosed cabinet area in addition to the monitor storage area which is equipped with a door. Monitor shelf location is waist high and includes a pull out writing surface. Cart may include CPU storage shelf.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8965
  • Skupina výrobkůCart
  • Skupina produktůFetal Monitoring
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1240
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem