Publikovat produkty
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic proctology examination table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system and foot controls. It includes a vacuum formed vinyl contoured top, a padded arm rest, an adjustable knee rest, a stainless steel drainage pan and a built-in paper roll retainer/cutter. The table is designed for proctology, urology and OB/GYN exams.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM9065
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůExamination
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1020
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)2290
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem