Publikovat produkty
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic examination treatment table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system with foot controls. It includes vacuum formed vinyl contoured top, padded arm rest, adjustable knee rest, stainless steel drainage pan and built-in paper roll retainer/cutter. Designed for general use in treatment rooms for minor surgical procedures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM9066
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůExamination
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1040
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)2290
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem