Publikovat produkty
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP1965
  • Skupina výrobkůEyewash
  • Skupina produktůEye/Face
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem