Publikovat produkty
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Blood bank refrigerator. This unit has a single glass door, pull-out drawer, 7 day recording thermometer, high/low alarm system, battery-powered power failure alarm and remote alarm. The unit is used for storage of blood as required by AABB, ANRC and FDA for whole blood.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR6010
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůBlood Bank
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2060
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)970
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem